図面ダウンロード

種類 名称 簡易説明 MY LIST
へ追加
PDF
データ
CAD
データ
引き戸 V-60SL 軽量ドア用自動ドア開閉装置
引き戸 V-85SL 中量ドア用自動ドア開閉装置
引き戸 V-150SL 重量ドア用自動ドア開閉装置
引き戸 V-250SL 重量ドア用自動ドア開閉装置
引き戸 V-500SL 超重量ドア用自動開閉装置
工場などに最適
引き戸 70 ストアフロント用ドアエンジン
70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるサイズ
引き戸 防振性能付き自動ドア開閉装置
マンションやホテルのエントランス等に最適
二重引き戸 V-60TL 軽量ドア用二重引き戸開閉装置
二重引き戸 V-85TL 中量ドア用二重引き戸開閉装置
二重引き戸 V-150TL 重量ドア用二重引き戸開閉装置
ワイドオープンドア/ブレークアウトドア V-85/150WO-F 中型ワイドオープンドア
ワイドオープンドア/ブレークアウトドア V-250WO-F 大型ワイドオープンドア
ワイドオープンドア/ブレークアウトドア V-60/85WO-N アルミワイドオープンドア
ワイドオープンドア/ブレークアウトドア V-85/150BO-F 中型ブレークアウトドア
ワイドオープンドア/ブレークアウトドア V-250BO-F 大型ブレークアウトドア
円形戸 V-85CU 軽量ドア用円形戸開閉装置
円形戸 V-150CU 中量ドア用円形戸開閉装置
開き戸・折り戸  V-100SW 無目内蔵タイプ開き戸開閉装置
開き戸・折り戸  V-100FD 無目内蔵タイプ折り戸開閉装置
開き戸・折り戸  FD20 開き戸開閉装置
後付け可能な面付けタイプ
パッケージ商品 引き戸とフルオープンを手軽に切り替え可能な2WAYドア
パッケージ商品 小さい開口でスムーズな通行
パッケージ商品 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸
ロスカドア スリムなステンレスフレーム
ロスカドア スリムなステンレスフレーム
トップフレームレスタイプ
ロスカドア A/A40 アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適
ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能
ロスカドア G 防犯ガラス仕様のロスカドア
ロスカドア 引き込まれ防止に配慮したロスカドア
ロスカドア eco 約39%日射熱をカット
室内温度の上昇を抑制します
防火戸 (60SUS) 特定防火設備
ステンレスフレーム
FEA / FEDシリーズ
防火戸 (60STL) 特定防火設備
スチールフレーム
FEAシリーズ
防火戸 (60SUS) 特定防火設備
ステンレスフレーム
手動開き戸
FEAシリーズ
防火戸 (60SUS) 特定防火設備
ステンレスフレーム
はめ殺し窓
FEAシリーズ
防火戸 (20SUS) 防火設備
ステンレスフレーム
FEBシリーズ
防火戸 (20STL) 防火設備
スチールフレーム
FEBシリーズ
防火戸 (60SUS 複合防火設備(特定防火設備)
CAS認定品
ステンレスフレーム
FEEシリーズ
防火戸 (20SUS) 複合防火設備
CAS認定品
ステンレスフレーム
FECシリーズ
防火戸 (20STL) 複合防火設備
CAS認定品
スチールフレーム
FECシリーズ
屋内専用自動ドア V-50SL パーティションドア向け自動ドア開閉装置
屋内専用自動ドア 建具壁面埋め込みタイプ
医療福祉施設の間仕切りに最適
屋内専用自動ドア 高い静音性を実現した屋内専用自動ドア開閉装置
(磁石可動型リニアDCモータモデル)
気密・遮音ドア SOA 気密性に優れた自動引き戸
気密・遮音ドア NAT-S
V-150-NAT-S
遮音性に優れた
壁面露出取付タイプの自動引き戸
気密・遮音ドア NAT-N
V-150-NAT-N
遮音性・気密性に優れた
壁面埋込取付タイプ自動引き戸
気密・遮音ドア NAT-NX
V-150-NAT-NX
気密性・X線遮蔽性能に優れた自動引き戸
気密・遮音ドア BK-3 遮音性に優れたドア
防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に準拠
スライドゲート ゲート開閉装置
中型向けと大型向けの2種類をラインナップ
スイングゲート
413/415
電動ボールネジ駆動のゲート開閉装置
スイングゲート
422
電動・油圧駆動のゲート開閉装置

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。