取り付け位置からセンサー種類をお選びいただけます
無目取付型センサー
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
NSW-A01 N Search W | 2.0 〜3.5m ※2 | ||
NS-A01 N Search | 幅2.77m×奥行1.62m(取付高さ2.2m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護センサーとして使用時:2.0~3.5m |
|
SSP-A6 スーパーセンサー | 幅3.11m×奥行1.59m(取付高さ2.2m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護センサーとして使用時:2.0~3.5m |
|
NH-502パルサーチ | 幅2.8m×奥行1.4m | 2.5m | |
EAGLE電波センサー | ワイド設定時:幅4.0m×奥行2.0m・ナロー設定時:幅2.0m×奥行2.5m | 4.0m | |
FALCON電波センサー | 幅4.0m×奥行5.0m(5.0m時) 幅4.0m×奥行2.0m(2.5m時) 幅4.0m×奥行2.0m(2.5m時) |
7.0m 3.5m 3.5m |
|
H-17反射センサー | 幅3.0m×奥行2.2m(高さ6.0m) 幅2.0m×奥行1.5m(高さ4.0m) |
6.0m |
無目下・埋込み型センサー
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
NSW-A02 N Search W | 2.0 〜3.5m ※2 | ||
NS-A02 N Search | 幅2.77m×奥行1.62m(取付高さ2.2m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護装置として使用時:2.0~3.5m |
|
SSP-A62 スーパーセンサー | 幅3.02m×奥行1.59m(取付高さ2.2m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護センサーとして使用時:2.0~3.5m |
|
NSW-A03 N Search W | 2.0 〜3.5m ※2 | ||
SSP-A63 スーパーセンサー | 幅3.11m×奥行1.59m(取付高さ2.2m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護センサーとして使用時:2.0~3.5m |
|
NS-A03 N Search | 幅2.77m×奥行1.62m(取付高さ2.2m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護センサーとして使用時:2.0~3.5m |
天井取付型センサー
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
NS-A04 N Search | 幅2.72m×奥行1.65m(取付高さ2.4m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護装置として使用時:2.0~4.0m |
|
H-A87 反射センサー | 幅2.85m×奥行1.50m(取付高さ2.4m時) | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護センサーとして使用時:2.0~4.0m |
|
OA-721VN プロセーフ | 取付高さ5.0m時:幅5.14m×奥行3.3m | 4.0~5.0m | |
PH-11Eプルスイッチ | |||
FALCON電波センサー | 幅4.0m×奥行5.0m(5.0m時) 幅4.0m×奥行2.0m(2.5m時) 幅4.0m×奥行2.0m(2.5m時) |
7.0m 3.5m 3.5m |
|
H-17反射センサー | 幅3.0m×奥行2.2m(高さ6.0m) 幅2.0m×奥行1.5m(高さ4.0m) |
6.0m |
タッチスイッチ
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
NW-N801 ワイヤレスタッチスイッチ |
|||
HW-50 ワイヤレスタッチスイッチ |
補助センサー
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
NP-10B/LB 光電センサー | 投・受光器間距離5m 投・受光器間距離8m |
標準FL+600 | |
NP-01/NP-01L 光電センサー | 標準 FL + 600mm | ||
NZ-1超音波センサー | φ1300 φ1500 φ1500 |
3.0m 2.5m 2.5m |
|
P-2108 光電センサー | 標準FL+600 | ||
P-2109/2209 光電センサー | 標準FL+600 | ||
MiniMax-79B ライトカーテンセンサー | 3m(保護シールド使用時2.4m) |
柱・壁取付型センサー
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
HDS-4iα 押しボタンスイッチ | |||
MS CHROMA RS 非接触スイッチ | 100 〜600mm(可変) | ||
OAH-100K 非接触スイッチ | 素手:約15cm・白紙:約20cm |
フットスイッチ
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
FT-A30 フットスイッチ FK-1 キックスイッチ |
無線操作スイッチ
商品名・型式 | 検知エリア(参考値) | 取付高さ | ネットワーク対応 |
---|---|---|---|
NW-944 携帯型無線スイッチ |
このロゴがあるセンサーは、NATRUSシリーズ用として商品化され、JIS安全規格に対応した保護装置として使用可能なセンサーであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。