二重引き戸NATRUS

一般引き戸に比べ1.3倍の開口幅を実現

概要

一般引き戸より1.3倍も広く開くのが二重引き戸の大きな長所。狭い開口を広く、広い開口は更に広く開けることができます。

特長

1)安全性を追求した未来標準の自動ドア「NATRUS」を採用。
2)狭い開口でも広い有効開口(一般引き戸の1.3倍)を実現。
3)駆動部の改良により、無目見付がコンパクトになり、意匠性も向上しました。

<仕様について>
※下記仕様欄における適用ドア単体幅はステンレス框ドア(ドアの重なり寸法50mm)の場合となります。
※V-60TLは屋内専用となります。

仕様

商品名
二重引き戸
V-60TL
NATRUS
二重引き戸
V-85TL
NATRUS
二重引き戸
V-150TL
NATRUS
開閉タイプ
二重引分け二重片引き二重引分け二重片引き二重引分け二重片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
40×450×255×465×2100×4100×2
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
1.41.61.92.12.22.4
適用ドア単体幅:DW(mm)
500~550500~600500~650500~800500~1000500~1000
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4.2
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

二重引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
二重引き戸
V-60TL
二重引分け
二重片引き
軽量ドア用二重引き戸開閉装置
二重引き戸
V-85TL
二重引分け
二重片引き
中量ドア用二重引き戸開閉装置
二重引き戸
V-150TL
二重引分け
二重片引き
重量ドア用二重引き戸開閉装置

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。