ワイドオープンドア/
ブレークアウトドア

引き戸自動ドアが通常の2倍に全面開放

開閉イメージを見る

商品名・型式開閉タイプ最大適用ドア
単体質量(kg)×枚数
ワイドオープン最大開口幅(mm)備考 / ネットワーク対応 

V-85/150WO-F
引分け
片引き
120×2
120×1
4332ワイドオープン仕様NATRUS

V-250WO-F
引分け
片引き
3228~5408
1614~2704
ワイドオープン仕様
大型
NATRUS

V-60/85WO-N
引分け
片引き
60×2
65×1
3300ワイドオープン仕様
アルミサッシ対応
NATRUS

V-85/150BO-F
引分け
片引き
(75~120)×2
(75~120)×1
4336ブレークアウト仕様
大型
NATRUS

V-250BO-F
引分け
片引き
(131~205)×2
(131~205)×2
5270
2635
ブレークアウト仕様
大型
NATRUS

NATRUS

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOの強み

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。