高機能商品

ナブコ防火戸

スマートな外観デザイン、優れた防火性能
特定防火設備と防火設備・複合防火設備の豊富な品揃え

ナブコ防火戸は長年の経験と実績に基づいた確かな技術力と、建物内部空間のさまざまな開口部に最適な防火性能を備えた豊富な品揃えが特徴です。そして、安全を最優先にしながらも、独創的な空間デザインを追究する現代建築の高度な要求にお応えします。

FEAシリーズ

  • 特定防火設備とは:60分間延焼を遮る性能を有する。
  • 防火設備とは: 20分間延焼を遮る性能を有する。
  • 複合防火設備とは:20分間延焼を遮る性能を有し、かつ遮煙機能を有するエレベータ扉前の空間付防火設備。

ナブコ防火戸の特長

従来のイメージを一新したナブコ防火戸は、ステンレス又はスチールフレーム(FEB/FECシリーズはステンレスフレームのみ)と見透しガラス(FEAシリーズは特殊耐熱板ガラス、FEB/FECシリーズは特殊耐熱強化ガラス)により、明るいエントランスをつくります。通常は引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、ひとたび火災が発生し火災信号※1 を受けると、防火戸として自動的に閉鎖します。

※1: 建築基準法で規定されている煙感知器または熱感知器、連動制御盤などと接続する必要があります。(別途工事)

FEAシリーズ設置イメージ

FEAシリーズ設置イメージ

FEAシリーズ

ガラス飛散防止フィルム対応による安全性の向上や、開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計です。また、大開口に対応する業界最大級の自動ドアサッシサイズや、自動ドア初のバッテリー式閉鎖装置の採用※2 による無目サイズのコンパクト化等により、防火性能を有しながら、一般サッシ同様のスリムさを図った優れた意匠性により、様々な空間デザインにお応えします。

※2: 防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。

特定防火設備FEAシリーズの詳細はこちら

ナブコ防火戸(60SUS) FEA1101/1102/1103/1104:ステンレスフレームタイプ

ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/2103/2104:スチールフレームタイプ

FECシリーズ設置イメージ

FECシリーズ設置イメージ

FEB/FECシリーズ

耐熱強化ガラス採用、開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計です。自動ドア装置は、機械式または電気式の閉鎖機能付きタイプ、閉鎖機能無しのタイプの選択が可能となり、様々なニーズにお応えします。FEC シリーズは、遮煙性能が要求されるエレベーター昇降路の防火区画への設置が可能です。

防火設備FEBシリーズの詳細はこちら

ナブコ防火戸(20) FEB1101/1102/1103/1104

複合防火設備FECシリーズの詳細はこちら

ナブコ防火戸(20S) FEC1101/1102/1103/1104

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。