パッケージ商品

建具、エンジン装置、センサーを一体化したNABCOのオリジナルパッケージ商品

開閉イメージを見る

商品名・型式開閉タイプ備考 / ネットワーク対応 
引分け/両グライド
引き戸とフルオープンを手軽に切り替え可能な2WAYドア
引分け/片引き
目的に応じて動作モード(片引き・引分け・開口位置)を変更可能

V-MG
両グライド
片グライド
小さい開口でスムーズな通行、小型グライドスライドNATRUS
V-MF両折り戸
片折り戸
小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸NATRUS
α V-MFα両折り戸
片折り戸
小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸(アルミサッシ仕様)NATRUS

NATRUS

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOの強み

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。