デジタルサイネージ

ナブコ自動ドアを活用した デジタルサイネージ
ソリューション
DIGITAL SIGNAGE SOLUTION 通行者に向けた「効果的」「効率的」な情報配信

PROBLEM

このような課題は
ありませんか?

1

多くの人に見てもらえる・購買等の…

行動変容に繋がる情報配信がしたい

2

ポスター等の紙媒体は印刷・掲示等の運用に手間が掛かる。

情報配信を効率化したい

3

施設入口での情報配信を強化したいが、視認性や運用面で…

良い情報配信手段が見つからない

SOLUTION

NABCO 自動ドア用デジタルサイネージディスプレイが解決!

※LEDタイプ設置イメージ

ディスプレイを固定部分のガラスの背面から設置して映像配信

来場者の動線上にある自動ドアを情報配信手段に変えることで、広告配信による購買促進や情報配信による顧客満足度向上にご活用いただけます。

配信イメージを動画でご紹介!

POINT

自動ドア用デジタルサイネージディスプレイの特長

  • 施設入口で、視認性の高い情報配信が可能。
  • コンテンツ制作・入稿のデジタル化で、印刷・掲示の手間を軽減。
  • 天候や視野角に左右されない視認性/等身大配信による印象付けが可能。
  • ドアの固定部分に設置するので、移動不要かつ場所を取らず衝突リスクもなし。

※LEDタイプ

case

自動ドア用デジタルサイネージディスプレイの効果

商業施設入口でのクーポン配信で
購買客数が増加

株式会社スポーツ館ミツハシ様
業種:小売業(スポーツショップ)

放映前と比べて大判焼きの取扱店の
売上比率が約2倍に増加

西日本高速道路株式会社様
業種:サービス業

※デモ機による実証実験において

製品仕様

ディスプレイ種類 スクリーン
サイズ
解像度
(ピクセル)
最大輝度
(cd/m2)
外形寸法
(高さ×幅×厚み mm)
設置可能FIXサイズ
(mm)
特長
LEDタイプ 66インチ相当 504×252
(2.97mmピッチ)
2,000 1,601×851×21 高さ 1,710~3,100
幅 900~1,600
  • ・薄型で設置しやすい
  • ・屋外でも高い視認性
液晶タイプ 55インチ相当 1,920×1,080 1,000 1,284×761×34 高さ 1,500以上
幅 850~1,763
  • ・制御器一体型で施工が簡単
  • ・高解像度で細かい文字等も視認可能
  • ・屋内使用想定
  • 設置条件は、ナブテスコ製の自動ドアが設置対象となります。
  • 映像配信に必要なコンテンツや配信ソフトウェアは、お客様ご自身でご用意お願いいたします。
  • 設置までの期間は、ご注文から納品まで通常3ヵ月ほどかかります。詳細は、本見積時にご提案させていただきます。

デジタルサイネージ設置のご相談は
お近くのNABCO正規販売会社へお問い合わせください

デジタルサイネージに関する
よくあるご質問をご紹介します。
ご参考にしてください。

サイネージを設置することによる安全上の懸念はないですか?

社内でリスクアセスメントを実施し想定される危険源へ対応した機器設計としております。

サイネージディスプレイはどこに設置するのですか?

固定部分のガラスの裏面にパネルを設置します。

設置する自動ドアの条件はありますか?

NABCOの標準引き戸自動ドアの設置となります。防火戸には設置できません。

ディスプレイに映すコンテンツの手配までお願いできますか?

コンテンツや配信ソフトウェアはお客様でご用意いただく想定です。

どれくらいで設置できますか?

ご注文から納品まで通常3ヵ月ほどかかります。
納期詳細は本見積時にご提案させていただきます。

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。