ワイドオープンドア
V-85/150WO-FNATRUS

引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン

概要

普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドアとして使用でき、必要に応じて約2倍の幅にフルオープンできるワイドオープンドア
フルオープン操作は手動で簡単に行えます。

特長

1)手動で簡単にフルオープンでき、大型物品の搬入出や大人数が通行するイベント時など、一時的に通行性を上げることができます。
2)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-85/150WO-F)を採用しています。

仕様

商品名
ワイドオープンドア
V-85WO-F
NATRUS
ワイドオープンドア
V-150WO-F
NATRUS
開閉タイプ
引分け片引き引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
85×2100×1120×2120×1
枠:材質
ステンレス/スチール
三方枠縦枠内法幅:W(mm)
4800240048002400
三方枠出入口高:H(mm)
2400
三方枠枠見込:(mm)
165
三方枠無目見付け:H(mm)
290
三方枠無目見込:(mm)
155
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm)
1231
引き戸ドア高さ:DH(mm)
2384
引き戸ドア厚さ:DT(mm)
46
引き戸有効開口幅(mm)
20201010
ワイドオープン最大開口幅(mm)
43322166
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)
※ドア構造が框ドアの場合を記載しております。ロスカドアや強化ガラスドアの場合は仕様が異なります。

ワイドオープンドア/ブレークアウトドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
ワイドオープンドア
V-85WO-F
引分け
片引き
引分け
片引き
中型ワイドオープンドア
ワイドオープンドア
V-150WO-F
引分け
片引き
引分け
片引き
大型ワイドオープンドア
ワイドオープンドア
V-250WO-F
引分け
片引き
大型ワイドオープンドア
ワイドオープンドア
V-60/85WO-N
引分け
片引き
アルミワイドオープンドア
ブレークアウトドア
V-85BO-F
引分け
片引き
引分け
片引き
中型ブレークアウトドア
ブレークアウトドア
V-150BO-F
引分け
片引き
引分け
片引き
大型ブレークアウトドア
ブレークアウトドア
V-250BO-F
引分け
片引き
大型ブレークアウトドア

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。