種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ商品 | ミニグライド V-MG |
小さい開口でスムーズな通行 | ||||
パッケージ商品 | ミニフォールド V-MF | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸 | ||||
パッケージ商品 | ミニフォールドα V-MFα | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸(アルミサッシ仕様) | ||||
防火戸 | ナブコ防火戸(60SUS) FEA1101/1102/ 1103/1104 |
EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム |
||||
防火戸 | ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/ 2103/2104 |
EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス スチールフレーム |
||||
防火戸 | ナブコ防火戸(20) FEB1101/1102/ 1103/1104 |
EB-2043(1)(2)/EB-2048/EB-2053 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム |
||||
防火戸 | ナブコ防火戸(20S) FEC1101/1102/ 1103/1104 |
CAS-1037/CAS-1041/CAS-1045/CAS-1049/ 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム |
||||
屋内専用自動ドア | DSN-40 | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | ||||
屋内専用自動ドア | V-50SL-KW | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | ||||
屋内専用自動ドア | V-50SL-FN(壁収納タイプ) | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | ||||
屋内専用自動ドア | リニアライン MM-30 |
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)軽量タイプ | ||||
屋内専用自動ドア | リニアライン MM-50 |
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)軽量タイプ | ||||
屋内専用自動ドア | リニアライン MM-80 |
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)中量タイプ | ||||
屋内専用自動ドア | アキュドア V-60/85/150SL-AA |
医療・福祉施設の間仕切りに最適な引き戸式自動ドア 建具壁面埋め込みタイプ | ||||
気密・遮音ドア | NAT-S V-150-NAT-S |
遮音性に優れた壁面露出取付タイプ | ||||
気密・遮音ドア | NAT-N V-150-NAT-N |
遮音性・気密性にすぐれた、壁面埋込取付タイプ | ||||
気密・遮音ドア | NAT-NX V-150-NAT-NX |
気密性、X線遮蔽性能を備えた自動引き戸 | ||||
セキュリティゲート(BOON EDAM) | スピードレーン・ライフライン 「スライド」 | 高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。 用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。 |
- | - | ||
セキュリティゲート(BOON EDAM) | スピードレーン・ライフライン 「スイング」 | 高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。 高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。 |
- | - |
ミニグライドミニグライドミニフォールド/ミニフォールドαミニフォールド/ミニフォールドαナブコ防火戸(60SUS)
FEA1101/1102/1103/1104ナブコ防火戸(60SUS)
FEA1101/1102/1103/1104ナブコ防火戸(60STL)
FEA2101/2102/2103/2104ナブコ防火戸(60STL)
FEA2101/2102/2103/2104ナブコ防火戸(20)
FEB1101/1102/1103/1104ナブコ防火戸(20)
FEB1101/1102/1103/1104ナブコ防火戸(20S)
FEC1101/1102/1103/1104ナブコ防火戸(20S)
FEC1101/1102/1103/1104DSN-40DSN-40V-50SLV-50SLリニアラインリニアラインアキュドア
V-60/85/150SL-AAアキュドア
V-60/85/150SL-AANAT-SNAT-SNAT-NNAT-NNAT-NXNAT-NX CADデータ
寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
---|---|---|---|
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(ステンレス)納まり参考図 | v-mg-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(アルミ)納まり参考図 | v-mg-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(ステンレス)納まり参考図 | v-mg-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(アルミ)納まり参考図 | v-mg-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(ステンレス)納まり参考図 | v-mf-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(アルミ)納まり参考図 | v-mf-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~1100 両折り戸 1100~2200 | ミニフォールドα(アルミ)納まり参考図 | v-mf-aalfa_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(ステンレス)納まり参考図 | v-mf-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(アルミ)納まり参考図 | v-mf-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~1100 両折り戸 1100~2200 | ミニフォールドα(アルミ)納まり参考図 | v-mf-aalfa_elevation | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1104(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1104_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1102(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1102_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1103(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1103_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1101(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1101_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1104(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1104_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1102(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1102_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1103(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1103_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1101(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1101_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2104(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2104_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2102(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2102_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2103(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2103_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2101(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2101_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2104(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2104_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2102(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2102_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2103(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2103_full | |
最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2101(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2101_full | |
製作可能最大サッシ開口間口(mm):W×H 片引き(片袖窓付き):2400×2400 片引き :2400×2400 引分け(両袖窓付) :4800×2400 引分け :4800×2400 | ナブコ防火戸20 防火設備用自動引き戸 納まり参考図 | feb_fec_full | |
製作可能最大サッシ開口間口(mm):W×H 片引き(片袖窓付き):2400×2400 片引き :2400×2400 引分け(両袖窓付) :4800×2400 引分け :4800×2400 | ナブコ防火戸20 防火設備用自動引き戸 納まり参考図 | feb_fec_full | |
製作可能最大サッシ開口間口(mm):W×H 片引き(片袖窓付き):2400×2400 片引き :2400×2400 引分け(両袖窓付) :4800×2400 引分け :4800×2400 | ナブコ防火戸20 防火設備用自動引き戸 納まり参考図 | feb_fec_full | |
製作可能最大サッシ開口間口(mm):W×H 片引き(片袖窓付き):2400×2400 片引き :2400×2400 引分け(両袖窓付) :4800×2400 引分け :4800×2400 | ナブコ防火戸20 防火設備用自動引き戸 納まり参考図 | feb_fec_full | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け 納まり参考図(姿図) | ds-40P_elevation | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け 納まり参考図(縦断面図) | ds-40P_section | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け差込タイプ 納まり参考図(姿図) | ds-40P_2_elevation | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け差込タイプ 納まり参考図(縦断面図) | ds-40P_2_section | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け 納まり参考図(姿図) | ds-40P_elevation | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け 納まり参考図(縦断面図) | ds-40P_section | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け差込タイプ 納まり参考図(姿図) | ds-40P_2_elevation | |
最大適応ドア単体質量50~75 | DSN-40パーティションドア向け差込タイプ 納まり参考図(縦断面図) | ds-40P_2_section | |
最大適応ドア単体質量 片引き:50kg/枚 引分け:75kg/枚 | V-50SL-KW パーティションドア向け 納まり参考図(姿図&縦断面図) | V-50SL-KW_full | |
最大適応ドア単体質量 壁収納タイプ 片引き:50kg/枚 引分け:75kg/枚 | V-50SL-FN パーティションドア向け 納まり参考図(姿図&縦断面図) | V-50SL-FN_full | |
V-50SL-KW_full | V-50SL-KW パーティションドア向け 納まり参考図(姿図&縦断面図) | V-50SL-KW_full | |
V-50SL-FN_full | V-50SL-FN パーティションドア向け 納まり参考図(姿図&縦断面図) | V-50SL-FN_full | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:30×1 | リニアラインMM-30 納まり参考図(姿図) | mmi30_elevation | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:30×1 | リニアラインMM-30 納まり参考図(縦断面図) | mmi30_section | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:50(80)×1 引分け:50(80)×2 | リニアラインMM-50/80 納まり参考図(姿図) | mmi50_80_elevation | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:50(80)×1 引分け:50(80)×2 | リニアラインMM-50/80 納まり参考図(縦断面図) | mmi50_80_section | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:30×1 | リニアラインMM-30 納まり参考図(姿図) | mmi30_elevation | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:30×1 | リニアラインMM-30 納まり参考図(縦断面図) | mmi30_section | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:50(80)×1 引分け:50(80)×2 | リニアラインMM-50/80 納まり参考図(姿図) | mmi50_80_elevation | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:50(80)×1 引分け:50(80)×2 | リニアラインMM-50/80 納まり参考図(縦断面図) | mmi50_80_section | |
最大適応ドア単体質量 片引き:75kg/枚 引分け:85kg/枚 | V-60/85/150SL-AA(アキュドア) 納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-60-85-150sl-aa_full | |
最大適応ドア単体質量 片引き:75kg/枚 引分け:85kg/枚 | V-60/85/150SL-AA(アキュドア) 納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-60-85-150sl-aa_full | |
開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-3 | NAT-S防音気密ドア納まり参考図 | nats_elevation | |
開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-3 | NAT-S防音気密ドア納まり参考図 | nats_elevation | |
開口W(mm):800~2000(片) 気密性能:等級A-4(片) 遮音性能:等級T-1 | NAT-N防音気密ドア納まり参考図 | natn_elevation | |
開口W(mm):800~2000(片) 気密性能:等級A-4(片) 遮音性能:等級T-1 | NAT-N防音気密ドア納まり参考図 | natn_elevation | |
開口W(mm):800~1800 気密性能:等級A-4 | NAT-NX X線遮蔽ドア納まり参考図 | natnx_elevation | |
開口W(mm):800~1800 気密性能:等級A-4 | NAT-NX X線遮蔽ドア納まり参考図 | natnx_elevation |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。