概要
静かな開閉作動音、床レールの無いバリアフリー設計、各種通路幅に対応するラインアップなど、屋内に適した自動ドアです。
特長
1)ドア上部の特殊懸架機構等により、静かな開閉作動を実現しました。
2)床に溝やレールが無いので、台車等が滑らかに通行可能です。
3)広い開口幅にも対応可能で、病院用ベッドやストレッチャーなどもらくに通行できます。
仕様
商品名・型式 |
|
ネットワーク対応 |
|
ドアエンジン型式 |
VS-60 | VS-85 | VS-150 | VS-60 | VS-85 | VS-150 |
|
開閉タイプ |
|
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
有効開口幅:W(mm) |
1444 | 1744 | 2744 | 750 | 900 | 1150、1350 |
|
ドア単体幅:DW(mm) |
900 | 1050 | 1550 | 906 | 1056 | 1306、1506 |
|
建具全幅:W(mm) |
3400 | 4000 | 6000 | 1800 | 2100 | 2600、3000 |
|
平均開閉速度 |
|
所要電源容量 |
|
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
使用周囲環境:電磁界イミニティ |
|

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。