高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート

概要

スピードレーン・ライフライン シリーズの「スイング」モデルは、最もスリムなセキュリティゲートで、高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。

特長

・人間工学に基いたエレガントなデザイン
・スペース効率を極めたコンパクトなボディ設計
・アプローチセンサーが通行者の接近を検知し、イルミネーションで通行者を誘導
・通行者に直感的に分かりやすい表示
・スリープ機能により省エネルギー化に貢献
・様々なエントランスソリューションにフィットし、最新のデザイントレンドにマッチする設計

オプション

・単独設置、連続設置に対応
・飛び越え検知機能
・遠隔操作パネル
・遠隔操作パネル
・ドアウイング:スタンダード(1ウイング/2ウイング)/ハイウイング/ワイドウイン

カスタマイズ

配置や配列数、および各種ドアウィングを自由に組み合わせることができます。様々な組み合わせにより、例えば、高いセキュリティレベルが必要な場所や、バリアフリー対応が必要な場所にもご使用いただけます。黒のガラストップパネルが、スマートなデザイン性をもたらします。また、最新のデザイントレンドに合わせたオプションカラーとデザインをご用意しております。設置エリアのインテリアに調和させることや、アクセントとして際立たせることなどが可能です。

ブーン・タッチ

BOON EDAM社の共通コントロールパネルで、受付やセキュリティ管理室などからの遠隔操作が可能です。
最大6通路まで各種セキュリティゲートを組み合わせて操作することができ、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、単独設置・連続設置の管理、及びアラーム管理が可能です。

寸法図

仕様

商品名・型式
スピードレーン・ライフライン 「スイング」
タイプ
スタンダード(1枚ドア)スタンダード(2枚ドア)ワイド
通路幅
500mm *A615mm *A915mm *A
設置幅
712mm(ハイウイングは786mm) *B827mm(ハイウイングは975mm) *B1127mm(ハイウイングは1275mm) *B
ドアウィングの高さ
940mm・1200mm・1400mm・1600mm・1800mm *D
本体高さ
1035mm *E
本体長さ
1776mm *F
車いす通行
××
通行容量※1
25-30人
電源
100-240V・AC・50/60Hz
消費電力(作動時)
80W
消費電力(待機時)
60W
消費電力(スリープモード)
40W
使用環境
屋内(半屋外可)
周囲温度
-15℃~+50℃
本体質量
約200kg(モデルによって異なります。)
※1 一方通行時。また、認証システムにより変化します。

セキュリティゲート(BOON EDAM)の商品

商品名 備考
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。
用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。
高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
900 2スイングの透明なセキュリティレーン。
小さなドアウィングがウイングロック利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。
ハイセキュリティインターロックドア。
セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。
100 高品質なデザインのセキュリティゲート。
ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。
900 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。
60/75 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
900 透明で快適な1ウィングセキュリティゲート。
フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。
ハイセキュリティ回転ドア。
認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。
900 透明な回転式セキュリティバリア。
大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。