| カテゴリー | ページ名 | 簡易説明 |
|---|---|---|
| ナブコのオススメ商品 | スライドグライド |
| 種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドオープンドア/ブレークアウトドア | V-85/150WO-F | 中型ワイドオープンドア | ||||
| ワイドオープンドア/ブレークアウトドア | V-60/85WO-N | アルミワイドオープンドア | ||||
| ワイドオープンドア/ブレークアウトドア | V-85/150BO-F | 中型ブレークアウトドア | ||||
| パッケージ商品 | スライドグライド | 引き戸とフルオープンを手軽に切り替え可能な2WAYドア |
V-85/150WO-FV-85/150WO-FV-60/85WO-NV-60/85WO-NV-85/150BO-FV-85/150BO-Fスライドグライドスライドグライド CADデータ
| 寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
|---|---|---|---|
| ワイドオープンドア 框ドア 最大適応ドア単体質量:120kg | V-85/150WO-F ワイドオープンドア(框ドア)納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150wo-f_full | |
| ワイドオープンドア ロスカドア 最大適応ドア単体質量:120kg | V-85/150WO-F ワイドオープンドア(ロスカドア)納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150wo-f_losca_full | |
| ワイドオープンドア 框ドア 最大適応ドア単体質量:120kg | V-85/150WO-F ワイドオープンドア(框ドア)納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150wo-f_full | |
| ワイドオープンドア ロスカドア 最大適応ドア単体質量:120kg | V-85/150WO-F ワイドオープンドア(ロスカドア)納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150wo-f_losca_full | |
| ワイドオープンドア アルミサッシ 最大適応ドア単体質量:60kg | V-60/85WO-N ワイドオープンドア納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-60_85wo-n_full | |
| ワイドオープンドア アルミサッシ 最大適応ドア単体質量:60kg | V-60/85WO-N ワイドオープンドア納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-60_85wo-n_full | |
| ブレークアウトドア 框ドア 最大適応ドア単体質量:120kg | V-85/150BO-F ブレークアウトドア納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150bo-f_full | |
| ブレークアウトドア 框ドア 最大適応ドア単体質量:120kg | V-85/150BO-F ブレークアウトドア納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-85-150bo-f_full | |
| 設置通路幅2500~2800 | スライドグライド納まり参考図(姿図) | sg_elevation | |
| 設置通路幅2500~2800 | スライドグライド納まり参考図(姿図) | sg |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。