カテゴリー | ページ名 | 簡易説明 |
---|---|---|
ナブコのオススメ商品 | バリアフリートイレ自動ドア用 押しボタンスイッチ HDS-A5 |
種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|
柱・壁取付型センサー,バリアフリートイレ自動ドア | HDS-A5 音声案内なし (ブザーあり) |
わかりやすさも使いやすさもさらに優しくなりました パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ 【JIS A 4722 : 2022 対応】 |
- | - | ||
柱・壁取付型センサー,バリアフリートイレ自動ドア | HDS-A5 S 音声案内あり |
わかりやすさも使いやすさもさらに優しくなりました パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ 【JIS A 4722 : 2022 対応】 |
- | - | ||
柱・壁取付型センサー,バリアフリートイレ自動ドア | HDS-A5 TL 非接触タイプ (音声案内あり) |
わかりやすさも使いやすさもさらに優しくなりました パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ 【JIS A 4722 : 2022 対応】 |
- | - | ||
柱・壁取付型センサー,バリアフリートイレ自動ドア | HDS-4iα | トイレ空間への調和と使いやすさを両立した、パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ 【JIS A 4722 : 2022 対応】 |
- | - | ||
柱・壁取付型センサー,バリアフリートイレ自動ドア | HDS-4iα TL 非接触タイプ |
トイレ空間への調和と使いやすさを両立した、パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ 【JIS A 4722 : 2022 対応】 |
- | - | ||
無目取付型センサー | NSW-A01 N Search W | 2 つのセンサーを備え、通行者の動きを的確に検知(NATRUS+e W 対応) | - | - | - | |
パッケージ商品 | ミニグライド V-MG |
小さい開口でスムーズな通行 | ||||
パッケージ商品 | ミニフォールド V-MF | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸 | ||||
パッケージ商品 | ミニフォールドα V-MFα | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸(アルミサッシ仕様) | ||||
屋内専用自動ドア | アキュドア V-60/85/150SL-AA |
医療・福祉施設の間仕切りに最適な引き戸式自動ドア 建具壁面埋め込みタイプ | ||||
屋内専用自動ドア | リニアライン MM-50CAN |
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)軽量タイプ | ||||
屋内専用自動ドア | リニアライン MM-80CAN |
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)中量タイプ | ||||
開き戸・折り戸 | FD 20 開き戸 | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置 | ||||
無目下・埋込み型センサー | NSW-A02 N Search W | 2 つのセンサーを備え、通行者の動きを的確に検知(NATRUS+e W 対応) | - | - | - | |
無目下・埋込み型センサー | NSW-A03 N Search W | 2 つのセンサーを備え、通行者の動きを的確に検知(NATRUS+e W 対応) | - | - | - | |
施工事例 | 丸紅ビル | オフィスビル | - | - | - | |
施工事例 | 有明ガーデン 住友不動産ショッピングシティ | 商業施設 | - | - | - | |
施工事例 | 医療法人社団愛友会 伊奈病院 | 病院 | - | - | - | |
施工事例 | 東武百貨店池袋店 プラザ食品フロア | 商業施設 | - | - | - |
ミニグライドミニグライドミニフォールド/ミニフォールドαミニフォールド/ミニフォールドαアキュドア
V-60/85/150SL-AAアキュドア
V-60/85/150SL-AAリニアラインリニアラインFD 20 開き戸FD 20 開き戸 CADデータ
寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
---|---|---|---|
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(ステンレス)納まり参考図 | v-mg-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(アルミ)納まり参考図 | v-mg-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(ステンレス)納まり参考図 | v-mg-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(アルミ)納まり参考図 | v-mg-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(ステンレス)納まり参考図 | v-mf-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(アルミ)納まり参考図 | v-mf-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~1100 両折り戸 1100~2200 | ミニフォールドα(アルミ)納まり参考図 | v-mf-aalfa_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(ステンレス)納まり参考図 | v-mf-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(アルミ)納まり参考図 | v-mf-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~1100 両折り戸 1100~2200 | ミニフォールドα(アルミ)納まり参考図 | v-mf-aalfa_elevation | |
最大適応ドア単体質量 片引き:75kg/枚 引分け:85kg/枚 | V-60/85/150SL-AA(アキュドア) 納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-60-85-150sl-aa_full | |
最大適応ドア単体質量 片引き:75kg/枚 引分け:85kg/枚 | V-60/85/150SL-AA(アキュドア) 納まり参考図(姿図&縦断面図) | v-60-85-150sl-aa_full | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:50(80)×1 引分け:50(80)×2 | リニアラインMM-50/80 納まり参考図(姿図、縦断面図) | mmi50_80_elevation_section | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:50(80)×1 引分け:50(80)×2 | リニアラインMM-50/80 納まり参考図(姿図) | mmi50_80_elevation | |
最大適応ドア(kg)×枚数 片引き:50(80)×1 引分け:50(80)×2 | リニアラインMM-50/80 納まり参考図(縦断面図) | mmi50_80_section | |
最大適応ドア単体質量×ドア枚数:200kg×1枚 | FD 20 面付け開き戸 納まり参考図(姿図&縦断面図) | fd20_full | |
最大適応ドア単体質量×ドア枚数:200kg×1枚 | FD 20 面付け開き戸 納まり参考図(姿図&縦断面図) | fd20_full |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。