| 種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防火戸 | ナブコ防火戸(60SUS) | 特定防火設備 ステンレスフレーム FEA / FEDシリーズ |
||||
| 防火戸 | ナブコ防火戸(60STL) | 特定防火設備 スチールフレーム FEAシリーズ |
||||
| 防火戸 | ナブコ防火戸(60SUS) | 特定防火設備 ステンレスフレーム 手動開き戸 FEAシリーズ |
||||
| 防火戸 | ナブコ防火戸(60SUS) | 特定防火設備 ステンレスフレーム はめ殺し窓 FEAシリーズ |
||||
| 防火戸 | ナブコ防火戸(20SUS) | 防火設備 ステンレスフレーム FEBシリーズ |
||||
| 防火戸 | ナブコ防火戸(20SUS) | 複合防火設備 CAS認定品 ステンレスフレーム FECシリーズ |
ナブコ防火戸(60SUS)ナブコ防火戸(60SUS)ナブコ防火戸(60STL)ナブコ防火戸(60STL)ナブコ防火戸(60SUS)ナブコ防火戸(60SUS)ナブコ防火戸(60SUS)ナブコ防火戸(60SUS)ナブコ防火戸(20SUS)ナブコ防火戸(20SUS)ナブコ防火戸(20SUS)ナブコ防火戸(20SUS) CADデータ
| 寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
|---|---|---|---|
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1104(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1104_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1102(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1102_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1103(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1103_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1101(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1101_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1104(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1104_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5733×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1102(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1102_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1103(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | fea1103_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 2850×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA1101(ステンレス製・袖壁)納まり参考図 | fea1101_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2104(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2104_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2102(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2102_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2103(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2103_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2101(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2101_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2104(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2104_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 5933×2605 引分け 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2102(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2102_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2103(鋼製・袖FIX)納まり参考図 | fea2103_full | |
| 最大サッシ開口間口寸法W×H(mm): 3000×2605 片引き 用途:特定防火設備 | ナブコ防火戸FEA2101(鋼製・袖壁)納まり参考図 | fea2101_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm) W×H:2230×2450 | FEA1202 特定防火設備用手動開き戸 両開き 納まり参考図 | fea1202_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm) W×H:1100×2450 | FEA1201 特定防火設備用手動開き戸 片開き 納まり参考図 | fea1201_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm) W×H:2230×2450 | FEA1202 特定防火設備用手動開き戸 両開き 納まり参考図 | fea1202_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm) W×H:1100×2450 | FEA1201 特定防火設備用手動開き戸 片開き 納まり参考図 | fea1201_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm) W×H:1960×2650 | FEA1301 特定防火設備用はめ殺し窓 納まり参考図 | fea1301_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm) W×H:1960×2650 | FEA1301 特定防火設備用はめ殺し窓 納まり参考図 | fea1301_full | |
| 最大サッシ開口間口W×H(mm):4800×2400 引分け 用途:防火設備 | ナブコ防火戸FEB/FEC1104(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | feb_fec_full | |
| 最大サッシ開口間口W×H(mm):4800×2400 引分け 用途:防火設備 | ナブコ防火戸FEB/FEC1104(ステンレス製・袖FIX)納まり参考図 | feb_fec_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm):W×H 片引き(片袖窓付き):2400×2400 片引き :2400×2400 引分け(両袖窓付) :4800×2400 引分け :4800×2400 | ナブコ防火戸20 防火設備用自動引き戸 納まり参考図 | feb_fec_full | |
| 製作可能最大サッシ開口間口(mm):W×H 片引き(片袖窓付き):2400×2400 片引き :2400×2400 引分け(両袖窓付) :4800×2400 引分け :4800×2400 | ナブコ防火戸20 防火設備用自動引き戸 納まり参考図 | feb_fec_full |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。