422

高性能、コンパクトボディのスイング式門扉自動開閉装置

概要

高性能メカニズムをコンパクトなボディに納めた汎用型の新しいゲート開閉装置です。

特長

1)住宅、マンション、研究所、官公庁、工場などで無許可車両の進入を防ぎ、場内迷惑駐車防止や防犯に役立つ
2)リモコンで雨の日もクルマからも降りずにゲートを開閉可能
3)来訪者をインターホンで確認し、屋内からゲートを開閉可能
4)許可された人だけが外からゲートを開閉可能
5)最先端のセンサーと各種操作スイッチで、お客様に合った最適のゲートシステムを構成
6)安全に関する各種配慮

仕様

商品名
スイングゲート
422型
ドアエンジン型式
422CBAC422SBS
開閉タイプ
片開き両開き片開き両開き
取付構造
ゲート面取付
最大適用ゲート単体質量(kg)×枚数
300×1300×2400×1400×2
最大適用ゲート単体の幅:DW(m)
23
駆動開閉方式・伝達機構
電動油圧ピストン直動式
平均開閉速度
50Hz : 28sec/90°
60Hz : 23sec/90°
所要電源容量
単相
AC200/230V
2A
50/60Hz
220W
単相
AC200/230V
5A
50/60Hz
500W
単相
AC200/230V
2A
50/60Hz
220W
単相
AC200/230V
5A
50/60Hz
500W
作動可能基準風速
15m/sec 以下

スイングゲートの商品

商品名 ドアタイプ 備考

413
片開き
両開き
電動ボールネジ駆動のゲート開閉装置

415
片開き
両開き
電動ボールネジ駆動のゲート開閉装置

422
片開き,両開き 電動・油圧駆動のゲート開閉装置

422
片開き,両開き 電動・油圧駆動のゲート開閉装置

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。