| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 備考 / ネットワーク対応 | |
|---|---|---|---|---|
| V-50SL-KW | 引分け 片引き | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | ||
| V-50SL-FN(壁収納タイプ) | 引分け 片引き | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | ||
| アキュドア V-60/85/150SL-AA | 引分け 片引き | 60×2 85×2 150×2 | 医療・福祉施設の間仕切りに最適な引き戸式自動ドア 建具壁面埋め込みタイプ | |
| リニアライン MM-50CAN | 引分け 片引き | 50×2 50×1 | 高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)軽量タイプ | |
| リニアライン MM-80CAN | 引分け 片引き | 80×2 80×1 | 高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)中量タイプ | |
| パワーアシスト ドア | 両開き 片開き | 90×2 90×1 | ドアを軽く押す(引く)だけで楽に開き、自動で全開する開き戸 ※扉は90度開き |
![]()
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。