電気錠
自動ドアの設置場所や使い勝手に応じて3タイプがあります。
SK-T10型(ラッチタイプ)
ネットワーク対応 |
|
|---|---|
施解錠作用特性 |
停電施錠/停電解錠 |
施錠部分の構造 |
ラッチ係止 |
施解錠モニタ出力 |
通電時:メイク・ブレイク選択可 停電時:無電圧1c接点(オプション、停電解錠型のみ) |
強制解錠用入力 |
無電圧a/b接点 |
手動解錠装置 |
オプション(停電施錠型のみ) |
SKD-T10型(デッドボルトタイプ)
ネットワーク対応 |
|
|---|---|
施解錠作用特性 |
停電施錠/停電解錠 |
施錠部分の構造 |
デッドボルト |
施解錠モニタ出力 |
通電時:メイク・ブレイク選択可 停電時:無電圧1c接点(オプション) |
強制解錠用入力 |
無電圧a/b接点 |
手動解錠装置 |
オプション |
PL-T10型(歯付電磁ブレーキタイプ)
ネットワーク対応 |
|
|---|---|
施解錠作用特性 |
停電解錠 |
施錠部分の構造 |
歯付電磁ブレーキ |
施解錠モニタ出力 |
通電時:メイク・ブレイク選択可 |
強制解錠用入力 |
無電圧a/b接点 |
非常開放/閉鎖装置
非常信号入力、または商用電源の遮断を検出して自動ドアを非常開放(または閉鎖)します。
EOS型非常電源装置(V型自動ドア専用)
ネットワーク対応 |
|
|---|---|
非常時作用 |
パニックオープン/パニッククローズ 非常作動30回または30分(非常閉鎖~手動開放時の再自閉機能付き) |
音声再生装置
自動ドアの状態を監視して、自動ドアの開閉動作や各種センサーの検出状態に応じた音声を再生する装置です。
VP-N10VoicePlayer
![]()
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。