種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ商品 | ミニグライド V-MG |
小さい開口でスムーズな通行 | ||||
パッケージ商品 | ミニフォールド V-MF | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸 | ||||
パッケージ商品 | ミニフォールドα V-MFα | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸(アルミサッシ仕様) | ||||
開き戸・折り戸 | FD 20 開き戸 | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置 | ||||
施工事例 | 医療法人社団愛友会 伊奈病院 | 病院 | - | - | - |
ミニグライドミニグライドミニフォールド/ミニフォールドαミニフォールド/ミニフォールドαFD 20 開き戸FD 20 開き戸 CADデータ
寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
---|---|---|---|
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(ステンレス)納まり参考図 | v-mg-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(アルミ)納まり参考図 | v-mg-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(ステンレス)納まり参考図 | v-mg-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片グライド800~900 両グライド1100~1800 | ミニグライド(アルミ)納まり参考図 | v-mg-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(ステンレス)納まり参考図 | v-mf-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(アルミ)納まり参考図 | v-mf-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~1100 両折り戸 1100~2200 | ミニフォールドα(アルミ)納まり参考図 | v-mf-aalfa_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(ステンレス)納まり参考図 | v-mf-s_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~900 両折り戸 1100~1800 | ミニフォールド(アルミ)納まり参考図 | v-mf-a_elevation | |
制作可能寸法W(mm) 片折り戸 800~1100 両折り戸 1100~2200 | ミニフォールドα(アルミ)納まり参考図 | v-mf-aalfa_elevation | |
最大適応ドア単体質量×ドア枚数:200kg×1枚 | FD 20 面付け開き戸 納まり参考図(姿図&縦断面図) | fd20_full | |
最大適応ドア単体質量×ドア枚数:200kg×1枚 | FD 20 面付け開き戸 納まり参考図(姿図&縦断面図) | fd20_full |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。