V-250WO-F NATRUS

重量級の引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン

概要

重量ドアに対応したワイドオープンドア用開閉装置です。
普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドアとして使用でき、必要に応じて約2倍の幅にフルオープンできる便利な自動ドアです。
フルオープン操作は手動で簡単に行えます。

特長

1)フルオープンすることで、大型物品の搬入出や、イベント時などに一時的に通行性を上げることができ、便利です。
2)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-250WO-F)を採用しています。

仕様

商品名
ワイドオープンドア
V-250WO-F
NATRUS
開閉タイプ
引分け片引き
枠:材質
ステンレス/スチール
ドア構造
框ドア
三方枠縦枠内法幅:W(mm)
3820~60001910~3000
三方枠出入口高:H(mm)
2400~3500
三方枠枠見込:(mm)
200
三方枠無目見付け:H(mm)
400
三方枠無目見込:(mm)
190
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm)
1000~1545
引き戸ドア高さ:DH(mm)
2400~3484
引き戸ドア厚さ:DT(mm)
50
引き戸有効開口幅(mm)
1420~2510710~1255
ワイドオープン最大開口幅(mm)
3228~54081614~2704
最大適用ドア単体質量(kg)×ドア枚数
205×2205×1
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 10A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

ワイドオープンドア/ブレークアウトドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考

V-85/150WO-F
引分け
片引き
ワイドオープン仕様

V-250WO-F
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
大型

V-60/85WO-N
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
アルミサッシ対応

V-85/150BO-F
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
大型

V-250BO-F
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
大型

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。