V-85/150WO-FNATRUS

引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン

概要

普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドアとして使用でき、必要に応じて約2倍の幅にフルオープンできるワイドオープンドア
フルオープン操作は手動で簡単に行えます。

特長

1)手動で簡単にフルオープンでき、大型物品の搬入出や大人数が通行するイベント時など、一時的に通行性を上げることができます。
2)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-85/150WO-F)を採用しています。

仕様

商品名
V-85/150WO-FNATRUS
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
120×2120×1
枠:材質
ステンレス/スチール
ドア構造
框ドアロスカドア強化ガラスドア框ドアロスカドア強化ガラスドア
三方枠縦枠内法幅:W(mm)
480043804786240021902394
三方枠出入口高:H(mm)
240025162454240025162454
三方枠枠見込:(mm)
165
三方枠無目見付け:H(mm)
290
三方枠無目見込:(mm)
155
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm)
123111001219123111001219
引き戸ドア高さ:DH(mm)
238425002438238425002438
引き戸ドア厚さ:DT(mm)
463128463128
引き戸有効開口幅(mm)
2020194521121010972.51057
ワイドオープン最大開口幅(mm)
433240144422216620072212
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

ワイドオープンドア/ブレークアウトドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-85/150WO-F 引分け
片引き
中型ワイドオープンドア
V-250WO-F 引分け
片引き
大型ワイドオープンドア
V-60/85WO-N 引分け
片引き
アルミワイドオープンドア
V-85/150BO-F 引分け
片引き
中型ブレークアウトドア
V-250BO-F 引分け
片引き
大型ブレークアウトドア

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。