| 種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気密・遮音ドア | SOA V-150-SOA |
気密性に優れた自動引き戸 | ||||
| 気密・遮音ドア | NAT-S V-150-NAT-S |
遮音性に優れた 壁面露出取付タイプの自動引き戸 |
||||
| 気密・遮音ドア | NAT-N V-150-NAT-N |
遮音性・気密性に優れた 壁面埋込取付タイプ自動引き戸 |
||||
| 気密・遮音ドア | NAT-NX V-150-NAT-NX |
気密性・X線遮蔽性能に優れた自動引き戸 |
SOA
V-150-SOASOA
V-150-SOANAT-SNAT-SNAT-NNAT-NNAT-NXNAT-NX CADデータ
| 寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
|---|---|---|---|
| 開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 | 気密ドア(SOA)納まり参考図(姿図) | soa_elevation | |
| 開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 | 気密ドア(SOA)納まり参考図(姿図) | soa_elevation | |
| 開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-3 | NAT-S防音気密ドア納まり参考図 | nats_elevation | |
| 開口W(mm):800~2000 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-3 | NAT-S防音気密ドア納まり参考図 | nats_elevation | |
| 開口W(mm):800~2000(片) 気密性能:等級A-4(片) 遮音性能:等級T-1 | NAT-N防音気密ドア納まり参考図 | natn_elevation | |
| 開口W(mm):800~2000(片) 気密性能:等級A-4(片) 遮音性能:等級T-1 | NAT-N防音気密ドア納まり参考図 | natn_elevation | |
| 開口W(mm):800~1800 気密性能:等級A-4 | NAT-NX X線遮蔽ドア納まり参考図 | natnx_elevation | |
| 開口W(mm):800~1800 気密性能:等級A-4 | NAT-NX X線遮蔽ドア納まり参考図 | natnx_elevation |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。