概要
サッシ・開閉装置・センサーを一体パッケージ化した小型自動グライドスライドドアです。
小幅の通路で効果を発揮する「開き戸と引き戸の長所を組合せたドア」、
人の導線を邪魔しないユニークなドア開閉が通行を円滑にします。
特長
1)人の導線を避けて開く、狭い通路でも通りやすい自動ドアです。
2)戸袋が不要なので、小スペースでもワイドな開き幅を確保します。
3)開き戸のようなすっきりした外観を実現し、落着きを感じさせます。
4)ガイドレール無しのバリアフリー設計です。
5)洗練されたデザインでグッドデザイン賞を受賞(アルミサッシ仕様)
仕様
商品名・型式 |
|
ネットワーク対応 |
|
開閉タイプ |
|
製作可能寸法 出入口高:H(mm) |
|
製作可能寸法 縦枠内法幅:W(mm) |
|
製作可能寸法 建具全高:Ho(mm) 欄間無し |
|
製作可能寸法 建具全高:Ho(mm) 欄間付き |
|
製作可能寸法:枠見付(mm) |
|
製作可能寸法:枠見込(mm) |
|
製作可能寸法:無目見込×見付(mm) |
|
建具材質・表面仕上げ |
アルミ:ナチュラルシルバー/艶消しブロンズ/アイボリーホワイト/ブラック/シャイングレー(ステンカラー)
ステンレス:ヘアライン仕上げ/鏡面仕上げ |
|
適用ガラス厚(mm) |
|
平均開閉速度 |
|
所要電源容量 |
|
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
使用周囲環境:電磁界イミニティ |
|
作動可能基準風速 |
|
※網入りガラスを使用しても"防火設備"としては認められません。

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。