概要
サッシ・開閉装置・センサーを一体パッケージ化した小型自動折り戸です。
小幅な通路でも戸袋不要のミニフォールドなら広い開き幅を確保でき、快適な通行を実現します。
特長
1)引き戸に近いスムーズな開閉で、快適な通行を実現する自動ドアです。
2)戸袋が不要なので、小スペースでもワイドな開き幅を確保します。
3)ドア吊元部は指挟み防止構造で、安全性を高めています。
4)ガイドレール無しのバリアフリー設計です。
5)洗練されたデザインでロングライフデザイン賞を受賞(アルミサッシ仕様)
仕様
商品名・型式 |
ミニフォールド V-MF | ミニフォールドα V-MFα |
|
ネットワーク対応 |
|
開閉タイプ |
|
製作可能寸法 縦枠内法幅:W(mm) |
1100~1800 | 800~900 | 1100~2200 | 800~1100 |
|
製作可能寸法 建具全高:Ho(mm) 欄間無し |
アルミ:H+170
ステンレス:H+200 | アルミ:H+170 |
|
製作可能寸法 建具全高:Ho(mm) 欄間付き |
|
製作可能寸法:枠見付(mm) |
|
製作可能寸法:枠見込(mm) |
|
製作可能寸法:無目見込×見付(mm) |
アルミ:100×170
ステンレス:94×200 | アルミ:100×170 |
|
建具材質・表面仕上げ |
アルミ:ナチュラルシルバー/艶消しブロンズ/アイボリーホワイト/ブラック/シャイングレー(ステンカラー)
ステンレス:ヘアライン仕上げ/鏡面仕上げ | アルミ:ナチュラルシルバー/艶消しブロンズ/アイボリーホワイト/ブラック/シャイングレー(ステンカラー) |
|
適用ガラス厚(mm) |
|
平均開閉速度 |
|
所要電源容量 |
|
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
使用周囲環境:電磁界イミニティ |
|
作動可能基準風速 |
屋外仕様10m/s 以下
屋内仕様7m/s 以下 | 屋内仕様7m/s 以下 |
|
※網入りガラスを使用しても"防火設備"としては認められません。