概要
ドア近くの壁面下部に設置し、足先で操作するスイッチです。
必要のないドア開放を防ぎ、衛生上の理由などで手が使えない場所、主に病院の手術室、食品加工場などで利用されています。
特長
1)壁内に埋込みのため美観に優れ、取付も簡単
2)足先で操作するため、両手が使え、衛生的で病院の手術室に最適
3)FT-A30 フットスイッチはCAN通信を用いた、ネットワークシステム専用のスイッチ
4)FT-A30はつま先の大きな履物での操作や、操作音を鳴らす設定が可能
仕様
商品名・型式 |
FK-1 キックスイッチ | FT-A30 フットスイッチ |
|
ネットワーク対応 |
|
検知機構 |
|
操作方法 |
|
標準取付方法 |
|
使用電源 |
|
消費電力 |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
NABCOの「NET-DS」が選ばれている理由