NET-DS

NABCOの「NET-DS」
選ばれている理由

NET-DSは業界初のCAN通信技術を用いることで、より設置環境に適した設定を可能とした自動ドアシステムであり、
お子様連れからお年寄りまでだれもが安心してお使いいただける”だれでもドア“を実現しています。
NABCOのほとんどの商品に搭載されている「NET-DS」がみなさまに選ばれている理由をご紹介します。

人の動きを判断できる、
かしこい自動ドア


今までは...
ドア開時間が長く、
冷暖房が効かない。

ecoモード

通行者の動きを判断し、
ドア通過後は早く閉まり始めるので、
省エネに貢献します

個別スポット設定

通行に不要なセンサー範囲を無効にし、
ムダな開閉を減らします


今までは...
横切る人で開きっ放し。

インテリジェントecoドアシステム・
ベクトルサーチ オプション機能

ドアへ向かう人には開き、横切る人には開きません

最新NET-DSで実現できる
「安全」「かしこい」自動ドアの特長

「安全」
SAFETY

72スポットの高密度・広範囲な検知エリアで、確実かつ早くドアを開くことができます!

ドアウェイ監視機能で、ドア付近に立ち止まった人も安全を確保します!

ドアウェイ監視エリア

円形ドア折戸などの各種ドアにも対応

円形ドアの検知エリア

従来の検知エリア

ドアウェイを避けるように
検知エリアを設定していました。

NET-DS対応センサーの検知エリア

自動ドアの動きを記憶することで、
ドアウェイ上に検知エリアを設定でき
安全性を高めることができます。

「便利」
CONVENIENCE

ecoモード機能

ドアに近づく際はすぐに開き、ドアから遠ざかる際は早いタイミングでドアが閉まります。開放時間が短くなるため、風や埃の流入を減らし、冷暖房の効きを高める効果があります。

非接触タッチセンサー機能

横切りによるムダなドア開閉が多い場合、センサーの設定変更のみで疑似的なタッチスイッチ式自動ドアへ変更することができ、ムダな開閉を削減することができます。

タッチエリア検知状態では、
通路を通行中の人や物など
を検知しません。

タッチエリア内に手を近づ けるとドアは開きます。

その他にもこんな機能があります

耐環境性能の向上

雪や雨、虫などによる誤動作を低減し、
安定したドア開閉を実現します。

差し込み対策機能

マンションのエントランスなど、
セキュリティ対策に貢献します。

これらを実現するNABCO自動ドア

最新センサー 『ミライサーチ』

NET-DS対応駆動部

各機器同士が互いに監視、
安全・安心な自動ドア

各機器同士が互いに監視
しているので、トラブルを
すぐに発見。安全な動作で
事故を未然に防ぎます 自動ドアではNABCOだけ

何かの機器に
トラブル発生

安全動作(ドア開放・停止など)で
事故を防止します

故障した機器を判別して、
最適な動作を行います

例えば...

  • センサーからのエラー検出時はドア開放
  • モーターからのエラー検出時はドア停止
  • 通信エラー検出時はドア停止

従来のシステム
ではこんなことも...

光と音でアシストする、
人にやさしい自動ドア

音声でドアの開閉を
案内します

VP-N10 Voice Player オプション機能

多機能トイレは光と音
アシストします

多機能トイレ自動ドア用
HDS-4iα押しボタンスイッチ オプション機能

耐久性、静音性、省エネを兼ね揃えた、
長く使える自動ドア

ドアエンジン・レール・戸車の最適設計による耐久性静音性の向上

ドアエンジン

耐久性に富むブラシレス直流モータ
採用することでスムーズな動きを実現

レール・戸車

頑強なアルミレールベース樹脂焼付を施した
戸車の採用により、摩耗が少なく静音化を実現

従来品→NET-DS

自動ドアの消費電力量はわずかです

消費電力量は従来機種より33%削減

1日8時間・1000開閉使用で、
約2.5円(0.14kwh)
※電気料金単価18円で計算

省エネワンポイント
アドバイス

節電のために、自動ドアの電源を切ってドアを開けたままにすると、冷暖房のムダになり、かえって大きなエネルギーを消費することになります。自動ドアは閉じ忘れがないので、冷暖房のムダを抑制し、建物の快適性を向上させる効果があります。

NET-DS

「NET-DS」はNABCOの
多くの商品に搭載されています

全国の支店・営業所では販売・施工からアフターサービスまで、
常にお客様のご要望にお応えしております。

自動ドアの導入に関するご相談や、アフターサービスに関するご相談は、お客様がお住まいの地域のNABCOの正規販売会社へご連絡ください。各営業所の連絡先はこちらからご確認ください。

製品に関する各種お問い合わせ、カタログのご請求など

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。