概要
ステンレスフレームと低膨張防火ガラスを組み合わせた特定防火設備です。
通常は引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると自動的に閉鎖、防火戸としての機能を発揮します。
特長
1) 60分間の防火性能を有する国土交通大臣認定商品
2)高い耐火性能を持つ低膨張防火ガラスを装着
3)スマートなデザインのステンレスフレームで、 さまざまな空間デザインに応える洗練された納まり
4) 人にやさしい安全安心設計(開口部バリアフリー仕様/ガラス飛散防止フィルム貼り対応)
5) 火災時は、感知器と連動して自動閉鎖:手動開放力も軽く、避難口にも設置可能
仕様
商品名 |
ナブコ防火戸(60SUS) |
|
型式 |
FEA1104 | FEA1102 | FEA1103 | FEA1101 |
|
国土交通大臣認定番号 |
特定防火設備
EA-0389 | 特定防火設備
EA-0390 | 特定防火設備
EA-0391(1) | 特定防火設備
EA-0391(2) |
|
開閉タイプ |
|
FIX付き |
|
袖壁(耐火壁仕様) |
|
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) |
|
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm) |
|
ドア表面材質・仕上げ(標準) |
ステンレス鋼板 1.5mm厚・ ヘアライン/鏡面/バイブレーション仕上げ |
|
ガラス仕様 |
低膨張防火ガラス 6.5mm厚 (飛散防止フィルム貼り選択可能)※1 |
|
防火戸自動閉鎖装置:型式 |
|
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号 |
|
所要電源容量(常用電源) |
|
作動可能基準風速 |
|
無目付センサー |
|
タッチセンサー |
|
補助光電センサー縦枠取付 |
|
平均開閉速度 |
|
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
※1: 飛散防止フィルムは経年劣化により、接着力の低下や変質・変色などが見られるようになります。劣化により、本来の性能が発揮されなくなりますので、定期的な交換が必要となります。
※2: 防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※3: オプションで内外各3光線まで取付可能です。
防火設備定期検査制度のご案内