V-60/85WO-N NATRUS

引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン(アルミレディメードサッシ対応)

概要

普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドアとして使用でき、必要に応じて約2倍の幅にフルオープンできる便利な自動ドアです。
フルオープン操作は手動で簡単に行えます。
アルミレディーメードサッシに対応しています。

特長

1)フルオープンすることで、大型物品の搬入出や、イベント時などに一時的に通行性を上げることができ、便利です。
2)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-60/85WO-N)を採用しています。
※アルミサッシの標準寸法はメーカーによって異なります。詳細はお問い合わせください。

仕様

商品名
ワイドオープンドア
V-60/85WO-N
NATRUS
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
60×265×1
枠:材質
アルミ(レディメード)サッシ対応
ドア構造
框ドア
三方枠縦枠内法幅:W(mm)
38002330
三方枠出入口高:H(mm)
2200
三方枠枠見込:(mm)
100
三方枠無目見付け:H(mm)
170
三方枠無目見込:(mm)
100
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm)
9801200
引き戸ドア高さ:DH(mm)
2184
引き戸ドア厚さ:DT(mm)
40
引き戸有効開口幅(mm)
15001000
ワイドオープン最大開口幅(mm)
33002040
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

ワイドオープンドア/ブレークアウトドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考

V-85/150WO-F
引分け
片引き
ワイドオープン仕様

V-250WO-F
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
大型

V-60/85WO-N
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
アルミサッシ対応

V-85/150BO-F
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
大型

V-250BO-F
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
大型

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。