概要
美しいカーブで高級感のある個性的なエントランスを演出します。
また、引き戸に近いドアの動きで、快適かつ安全な通行を実現します。
特長
1)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-85CU、V-150CU)を採用。
2)半径1000mm以上から∞まで対応可能です。
仕様
| 商品名 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ドアエンジン型式 |
|
||||
| 開閉タイプ |
|
||||
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||||
| 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
||||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||||
| 最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||||
| 最小可能半径 |
|
||||
| 平均開閉速度 |
|
||||
| 所要電源容量 |
|
||||
| 使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
||||
| 使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
円形戸の商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| 円形引き戸 V-85CU |
引分け 片引き |
軽量円形ドア用自動ドア開閉装置 |
| 円形引き戸 V-150CU |
引分け 片引き |
重量円形ドア用自動ドア開閉装置 |