概要
低層ストアフロント用70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるコンパクトな内蔵型ドアエンジン。
特長
1)高性能と小型化を両立した先進設計
2)高度な制御ソフトを搭載したマイクロコンピュータを内蔵したメインコントローラ
3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現
仕様
商品名 |
|
||
---|---|---|---|
ドアエンジン型式 |
|
||
開閉タイプ |
|
||
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
||
適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||
平均開閉速度 |
|
||
所要電源容量 |
|
||
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
||
使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
引き戸の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
V-60SL | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-85SL | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-150SL | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-250SL-F | 引分け 片引き |
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可) |
V-500SL | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
スライダー70 V-50SL-N70 |
引分け 片引き |
70mm見込みサッシ対応 |
サウンドレスドア V-85SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用) |
サウンドレスドア V-150SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用) |