P-2109/2209

人や物による光線の遮りを検知
近赤外線透過方式および近赤外線直接反射方式の2つの動作方式で使用可能

概要

近赤外線透過方式および近赤外線直接反射方式の2つの動作方式で使用可能な光電センサーです。
ご使用の場合は、投光ヘッドからの光線が人体などに反射し受光ヘッドに入光することで自動ドアを制御する検出信号を出力します。

特長

1)ヘッドセットがワンタッチで取付可能
2)スイッチの設定により透過・直接反射の2方式に切替が可能
3)マイコン制御によりボリューム調整時の最適な設定をLEDの点滅(透過設定時)・点灯・消灯にてお知らせ

仕様

商品名
P-2109 光電センサーP-2209 光電センサー
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線透過方式または近赤外線直接反射方式)
取付高さ
標準FL+600
出力信号定格
リレー接点 1c DC50V 0.1A (抵抗負荷)
最大検知距離
透過設定:7.0m、直接反射設定:1.0m(検出物体が白色の場合)
使用電源
AC100V
消費電力
3.0VA以下

補助センサーの商品

商品名 備考

NP-01/NP-01L
人や物による光線の遮りを検知
1開閉毎の「安全」テスト機能による高い信頼性

FLATSCAN SL-FS SURFACE
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目取付け型の自動ドア保護センサー

FLATSCAN SL-FS RECESSED
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目内蔵型の自動ドア保護センサー

FLATSCAN 3D SW
レーザースキャナーで開き戸近傍の安全性を向上
 NZ-1 超音波の立体的検知でドア近傍の安全性を向上

P-2108
安全な通行をサポート

P-2109/2209
人や物による光線の遮りを検知
近赤外線透過方式/直接反射方式で使用可能

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。