プロセーフ OA-721VN

最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現

概要

近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、天井埋込型検出装置です。
センサー自体がダウンライト形で目障りにならないデザインが好評です。

特長

1)1列12本のエリアを6列所持した72スポットの高密度エリアが安全、快適な通行を提供
2)通行者のゆっくりとした進入や立ち止まりに備えたドアウェイ監視エリア
3)近年のトレンドに合った取付高さ5.0mまで対応
4)本体カバー色:シルバー、ホワイト
5)天井埋設工事が困難な場合のための露出取付キットをオプション展開

仕様

商品名
プロセーフ OA-721VN
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
4.0~5.0m
検知エリア(参考値)
取付高さ5.0m時:幅5.14m×奥行3.3m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V 0.1A(抵抗負荷)
使用電源
AC/DC 12V~110V
消費電力
AC100V時:5VA以下
DC12V時:120mA以下

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
電波センサー FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
反射センサー H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能
N Search NS-A04 天井取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
反射センサー H-A87 NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー
プロセーフ OA-721VN 最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現
プルスイッチ PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。