NATRUS

医療・福祉施設の間仕切りに最適な引き戸式自動ドア

概要

静かな開閉作動音、床レールの無いバリアフリー設計、各種通路幅に対応するラインアップなど、屋内に適した自動ドアです。

特長

1)ドア上部の特殊懸架機構等により、静かな開閉作動を実現しました。
2)床に溝やレールが無いので、台車等が滑らかに通行可能です。
3)広い開口幅にも対応可能で、病院用ベッドやストレッチャーなどもらくに通行できます。

仕様

商品名
アキュドアNATRUS
ドアエンジン型式
VS-60VS-85VS-150VS-60VS-85VS-150
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
60×285×2150×275100150
有効開口幅:W(mm)
1444174427447509001150、1350
ドア単体幅:DW(mm)
9001050155090610561306、1506
建具全幅:W(mm)
340040006000180021002600、3000
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

施工事例

屋内専用自動ドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-50SL 引分け
片引き
パーティションドア向け自動ドア開閉装置
引分け
片引き
建具壁面埋め込みタイプ
医療福祉施設の間仕切りに最適
引分け
片引き
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア開閉装置
(磁石可動型リニアDCモータモデル)

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。