/αNATRUS

小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸

概要

サッシ・開閉装置・センサーを一体パッケージ化した小型自動折り戸です。
小幅な通路でも戸袋不要のミニフォールドなら広い開き幅を確保でき、快適な通行を実現します。

特長

1)引き戸に近いスムーズな開閉で、快適な通行を実現する自動ドアです。
2)戸袋が不要なので、小スペースでもワイドな開き幅を確保します。
3)ドア吊元部は指挟み防止構造で、安全性を高めています。
4)ガイドレール無しのバリアフリー設計です。
5)洗練されたデザインでロングライフデザイン賞を受賞(アルミサッシ仕様)

仕様

商品名
ミニフォールドNATRUS
開閉タイプ
両折り戸片折り戸
製作可能寸法 縦枠内法幅:W(mm)
1100~1800800~9001100~2200800~1100
製作可能寸法 建具全高:Ho(mm) 欄間無し
アルミ:H+170
ステンレス:H+200
アルミ:H+170
製作可能寸法 建具全高:Ho(mm) 欄間付き
~4000
製作可能寸法:枠見付(mm)
30
製作可能寸法:枠見込(mm)
100
製作可能寸法:無目見込×見付(mm)
アルミ:100×170
ステンレス:94×200
アルミ:100×170
建具材質・表面仕上げ
アルミ:ナチュラルシルバー/艶消しブロンズ/アイボリーホワイト/ブラック/シャイングレー(ステンカラー)
ステンレス:ヘアライン仕上げ/鏡面仕上げ
アルミ:ナチュラルシルバー/艶消しブロンズ/アイボリーホワイト/ブラック/シャイングレー(ステンカラー)
適用ガラス厚(mm)
3,4,5,6,6.8(網入り)※
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)
作動可能基準風速
屋外仕様10m/s 以下
屋内仕様7m/s 以下
屋内仕様7m/s 以下
※網入りガラスを使用しても"防火設備"としては認められません。

パッケージ商品の商品

商品名 ドアタイプ 備考
引分け/両グライド 引き戸とフルオープンを手軽に切り替え可能な2WAYドア
両グライド
片グライド
小さい開口でスムーズな通行
両折り戸
片折り戸
小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。