NATRUS

美しいカーブで高級感のある個性的なエントランスを演出

概要

美しいカーブで高級感のある個性的なエントランスを演出します。
また、引き戸に近いドアの動きで、快適かつ安全な通行を実現します。

特長

1)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-85CU、V-150CU)を採用。
2)半径1000mm以上から∞まで対応可能です。

仕様

商品名
V-85CUNATRUSV-150CUNATRUS
ドアエンジン型式
VS-85VS-150
開閉タイプ
引分け片引き引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
75×275×1100×2100×1
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
2.6
適用ドア単体幅:DW(mm)
600~940 ※ロスカドアの場合
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
3以下
最小可能半径
1000R
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

円形戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-85CU 引分け
片引き
軽量ドア用円形戸開閉装置
V-150CU 引分け
片引き
中量ドア用円形戸開閉装置

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。