OA-721VN

最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現

概要

近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、天井埋込型検出装置です。
センサー自体がダウンライト形で目障りにならないデザインが好評です。

特長

1)1列12本のエリアを6列所持した72スポットの高密度エリアが安全、快適な通行を提供
2)通行者のゆっくりとした進入や立ち止まりに備えたドアウェイ監視エリア
3)近年のトレンドに合った取付高さ5.0mまで対応
4)本体カバー色:シルバー、ホワイト
5)天井埋設工事が困難な場合のための露出取付キットをオプション展開

仕様

商品名
プロセーフ OA-721VN
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
4.0~5.0m
検知エリア(参考値)
取付高さ5.0m時:幅5.14m×奥行3.3m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V 0.1A(抵抗負荷)
使用電源
AC/DC 12V~110V
消費電力
AC100V時:5VA以下
DC12V時:120mA以下

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
 FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能
N Search NS-A04 天井取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
 H-A87 NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー
 OA-721VN 最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現
 PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NW-800

配線不要、ソフトタッチのワイヤレススイッチ

概要

タッチプレートを押すことにより、プレートの発信部からレシーバに電波を送信して、ドアを開閉させるスイッチです。
不要な開閉の心配がいらないドア面取付タイプです。

特長

1)タッチプレートからドア開閉装置までの信号配線が不要
2)チャンネル切替スイッチにより100通りのコード信号が選択可能、同機種のドアスイッチとの混信を防ぐ
3)タッチプレートは、抗菌塗装で衛生的
4)タッチスイッチは、幅40mmとスリムなデザイン
5)親機には外観部に動作表示LEDを設けて、電池の消耗をわかるようにし、子機は防水性能を向上(JIS 保護等級 7級)

仕様

商品名
NW-800
ワイヤレスタッチスイッチ
検知特性
加圧検出(押板式)
出力信号定格
半導体リレー接点1a AC/DC100V・0.1A(抵抗負荷)
送信方式
電波(315MHz帯)
送信標準到達距離(参考値)
5.0m
電源・消費電流
受信機:AC12~100V・2VA以下、DC12~100V・50mA以下送信機:単4型アルカリ電池×2

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
 FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能
N Search NS-A04 天井取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
 H-A87 NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー
 OA-721VN 最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現
 PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ

HW-41

配線不要、ソフトタッチのワイヤレススイッチ
特定小電力対応

概要

タッチプレートを押すことにより、プレートの発信部からレシーバに電波を送信して、ドアを開閉させるスイッチです。
不要な開閉の心配がいらないドア面取付タイプです。

特長

1)タッチプレートからドア開閉装置までの信号配線が不要で、取付け方法が簡単
2)セレクトスイッチにより30通りのコード信号が選択でき、同機種のドアスイッチとの混信を防ぐ
3)タッチプレートは、抗菌塗装で衛生的
4)タッチスイッチは、幅41mmとスリムなデザイン
5)親機には外観部に動作表示LEDを設けて、電池の消耗をわかるようにし、子機は防水性能を向上(JIS保護等級5級)
6)通信方式に「特定小電力」を採用することによって、電波の到達距離が伸び、他からの電波干渉が受けにくい

仕様

商品名
HW-41 ワイヤレスタッチスイッチ
検知特性
加圧検出(押板式)
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷)
送信方式
電波(315MHz帯)
送信標準到達距離(参考値)
5.0m
電源・消費電流
受信機:AC12~110V・2VA以下、DC12~110V・60mA以下送信機:単4型アルカリ電池

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
 FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能
N Search NS-A04 天井取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
 H-A87 NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー
 OA-721VN 最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現
 PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。