NZ-1

超音波の立体的検知でドア近傍の安全性を向上

概要

頭上の無目に設置した超音波センサーが、開いたドアの開口部に超音波を放射して監視し、監視エリアに人がいればドアを閉じないようにします。
ドアが通過中の人を挟まないように安全性を高めるものです。

特長

1)立体検知エリアによる高い検知精度
2)感度ボリュームによる感度の設定が可能
3)NZ-1Uは無目埋込みタイプ

仕様

商品名
NZ-1HNZ-1UNZ-1R
検知特性
動体・静止体検出
取付高さ
3.0m2.5m2.5m
検知エリア(参考値)
φ1300φ1500φ1500
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V 0.1A(抵抗負荷)
使用電源
AC100V
消費電力
4VA以下

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

補助センサーの商品

商品名 備考

NP-01/NP-01L
人や物による光線の遮りを検知
1開閉毎の「安全」テスト機能による高い信頼性

FLATSCAN SL-FS SURFACE
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目取付け型の自動ドア保護センサー

FLATSCAN SL-FS RECESSED
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目内蔵型の自動ドア保護センサー

FLATSCAN 3D SW
レーザースキャナーで開き戸近傍の安全性を向上
 NZ-1 超音波の立体的検知でドア近傍の安全性を向上

P-2108
安全な通行をサポート

P-2109/2209
人や物による光線の遮りを検知
近赤外線透過方式/直接反射方式で使用可能
 MiniMax-79B 全身を検知する多光軸の透過型補助光電センサー
マルチビームの1 本でも遮断すると信号を出力

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。