NP-01/NP-01LNATRUS

人や物による光線の遮りを検知
1開閉毎の「安全」テスト機能による高い信頼性

概要

中方立等のサッシに埋込める透過型の光電センサーです。
ドア近辺に設置し、ドアを通行中の人やドア付近に立ち止まった人を検知し、開いているドアを閉じないようにします。

特長

1)奥行スペースが狭い場合にも対応が可能
2)本体を取付穴に押し込むだけの、1アクション取付が可能
3)1開閉毎の「安全」テスト機能に対応
 ・ドア作動毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます。

仕様

商品名
光電センサー
NP-01/NP-01L
NATRUS
検知特性
動体・静止体検知
取付高さ
標準 FL + 600mm
最大検知距離
投・受光器間距離 8m
(コントローラー内蔵制御器を使用時:5m)
ケーブル長さ
5m10m

補助センサーの商品

商品名 備考

NP-01/NP-01L
人や物による光線の遮りを検知
1開閉毎の「安全」テスト機能による高い信頼性

FLATSCAN SL-FS SURFACE
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目取付け型の自動ドア保護センサー

FLATSCAN SL-FS RECESSED
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目内蔵型の自動ドア保護センサー

FLATSCAN 3D SW
レーザースキャナーで開き戸近傍の安全性を向上
 NZ-1 超音波の立体的検知でドア近傍の安全性を向上

P-2108
安全な通行をサポート

P-2109/2209
人や物による光線の遮りを検知
近赤外線透過方式/直接反射方式で使用可能
 MiniMax-79B 全身を検知する多光軸の透過型補助光電センサー
マルチビームの1 本でも遮断すると信号を出力

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。