高性能、コンパクトボディのスライド式門扉自動開閉装置

概要

高性能メカニズムをコンパクトなボディに納めた汎用型の新しいゲート開閉装置です。

特長

1)住宅・マンション・研究所・官公庁・工場などで無許可車両の進入を防ぎ、場内迷惑駐車防止や防犯に役立つ
2)リモコンで雨の日もクルマからも降りずにゲートを開閉可能
3)来訪者をインターホンで確認し、屋内からゲートを開閉可能
4)許可された人だけが外からゲートを開閉可能
5)最先端のセンサーと各種操作スイッチで、お客様に合った最適のゲートシステムを構成
6)安全に関する各種配慮

仕様

商品名
ゲートパック
746型
ゲートパック
844型
ドアエンジン型式
746Z16844Z16
開閉タイプ
引分け片引き引分け片引き
最大適用ゲート単体質量(kg)
500×2500×11600×21600×1
適用ゲート単体面積:DW×DH(㎡)
8.512
最大適用ゲート単体の幅(m)
13
取付構造
電動・ラックギア式
平均開閉速度
8.5/10m/min.
所要電源容量
AC200/230V・1.5A/3AAC200/230V・3A/6A
作動可能基準風速
15m/s以下

スライドゲートの商品

商品名 ドアタイプ 備考

746
引分け
片引き
中型タイプ

844
引分け
片引き
大型タイプ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。