概要
高度なレーザースキャナー検出により、自動ドア用保護センサーとしてドア近傍の安全性を向上します。
『JIS A 4722 歩行者用自動ドアセット-安全性』に対応した診断機能を搭載しています。
JIS に準拠した自動ドアシステムと組み合わせて保護センサーとして使用できます。
特長
1) 奥行きが狭いフラットなエリアを構成しており、開保護や引き込まれ検出の用途に最適です。
2) 床面の影響を受けにくいセンサーのため、雨漏りや落ち葉による誤作動を低減します。
3) センサーの異常をLED表示によりお知らせします。
4) センサーの検知エリアを1cm刻みで調整可能です。
5)カバー色: シルバー/ブラック
仕様
| 商品名 |
|
|
|---|---|---|
| 検知特性 |
|
|
| 取付高さ |
|
|
| 検知エリア(参考値) |
|
|
| 出力信号定格 |
|
|
| 電源・消費電流 |
|
補助センサーの商品
| 商品名 | 備考 |
|---|---|
| 光電センサー NP-01/NP-01L |
人や物による光線の遮りを検知 1開閉毎の「安全」テスト機能による高い信頼性 |
| 保護センサー FLATSCAN SL-FS SURFACE |
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上 無目取付け型の自動ドア保護センサー |
| 保護センサー FLATSCAN SL-FS RECESSED |
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上 無目内蔵型の自動ドア保護センサー |
| 自動開き戸用センサー FLATSCAN 3D SW |
レーザースキャナーで開き戸近傍の安全性を向上 |
| 超音波センサー NZ-1 | 超音波の立体的検知でドア近傍の安全性を向上 |
| 光電センサー P-2108 |
安全な通行をサポート |
| 光電センサー P-2109/2209 |
人や物による光線の遮りを検知 近赤外線透過方式/直接反射方式で使用可能 |
| ライトカーテンセンサー MiniMax-79B | 全身を検知する多光軸の透過型補助光電センサー マルチビームの1 本でも遮断すると信号を出力 |