保護センサー
FLATSCAN SL-FS SURFACENATRUS

レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目取付け型の自動ドア保護センサー

概要

高度なレーザースキャナー検出により、自動ドア用保護センサーとしてドア近傍の安全性を向上します。
『JIS A 4722 歩行者用自動ドアセット-安全性』に対応した診断機能を搭載しています。
JIS に準拠した自動ドアシステムと組み合わせて保護センサーとして使用できます。

特長

1) 奥行きが狭いフラットなエリアを構成しており、開保護や引き込まれ検出の用途に最適です。
2) 床面の影響を受けにくいセンサーのため、雨漏りや落ち葉による誤作動を低減します。
3) センサーの異常をLED表示によりお知らせします。
4) センサーの検知エリアを1cm刻みで調整可能です。
5)カバー色: シルバー/ブラック

仕様

商品名
保護センサー
FLATSCAN SL-FS SURFACE
NATRUS
検知特性
レーザスキャナー(TOF 方式)、静止体検知
取付高さ
2.0~4.0m
検知エリア(参考値)
幅4400mm×奥行33㎜(取付高さ2.2m時)
出力信号定格
【R1】
出力: 検出信号、テスト出力信号
   メカニカルリレー
最大接点電圧:AC60V/DC125V
最大切替電流:1.0A(resistive)
最大切替電力:30W(DC 時)/60VA( AC 時)
【R2】
出力: 検出信号及びテスト出力信号
   フォトリレー
最大接点電圧:AC42V/DC60V
最大切替電流:100mA
電源・消費電流
DC12~24V±10% ・ 2.2W(DC12V時、185mA以下)

NATRUS

このロゴがあるセンサーは、NATRUSシリーズ用として商品化され、JIS安全規格に対応した保護装置として使用可能なセンサーであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

安全性・快適性・耐久性に優れた、NATRUSシリーズ

補助センサーの商品

商品名 備考
光電センサー
NP-01/NP-01L
人や物による光線の遮りを検知
1開閉毎の「安全」テスト機能による高い信頼性
保護センサー
FLATSCAN SL-FS SURFACE
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目取付け型の自動ドア保護センサー
保護センサー
FLATSCAN SL-FS RECESSED
レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上
無目内蔵型の自動ドア保護センサー
自動開き戸用センサー
FLATSCAN 3D SW
レーザースキャナーで開き戸近傍の安全性を向上
超音波センサー NZ-1 超音波の立体的検知でドア近傍の安全性を向上
光電センサー
P-2108
安全な通行をサポート
光電センサー
P-2109/2209
人や物による光線の遮りを検知
近赤外線透過方式/直接反射方式で使用可能

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。