概要
高密度なレーザースキャナー検出により、自動開き戸用保護センサーとしてドア近傍の安全性を向上します。
『JIS A 4722 歩行者用自動ドアセット-安全性』に対応した診断機能を搭載しており、JIS に準拠した自動ドアシステムと組み合わせて保護センサーとして使用できます。
※本製品は1枚のドアの両面(オープニングサイドとクロージングサイド)に使用するセット品です。
特長
1) レーザースキャナーによる測距式のため、床面の影響を受けず、4列のカーテン構成により奥行きの広い検知エリアを形成します。
2) 壁などの周辺環境の背景学習により、通常運転時に誤検知しない機能を備えています。検知エリアには、ドアエリア、ヒンジエリア、エッジエリアを備えており、ドアの衝突および挟まれ防止対策として使用できます。
3) 感染対策を必要としている施設などにおいて、バーチャルオープニングボタン(非接触タッチ機能)を片側2個まで設定できます。
仕様
| 商品名 |
FLATSCAN 3D SW |
|
| 検知特性 |
| レーザースキャナー(TOF 方式)、動体・静止体検知 |
|
| 取付高さ |
|
| 検知エリア(参考値) |
| 取付高さ2.0m 時:幅4120mm× 奥行670mm(参考値) |
|
| 出力信号定格 |
種類 :フォトリレー3ab(ガルバニック絶縁―極性フリー)
最大接点電圧 : 42V DC/AC
最大切替電流 : 100mA |
|
| 電源・消費電流 |
DC12~24V±15%
( DC12V 時:170mA 未満、DC24V時:85mA未満) |
|

このロゴがあるセンサーは、NATRUSシリーズ用として商品化され、JIS安全規格に対応した保護装置として使用可能なセンサーであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。