V-60SLNATRUS

ストアフロントなどの軽量ドア用自動ドア開閉装置。コンパクトで意匠性の高いエントランスを実現

概要

店舗のアルミ框ドアなど軽量ドアをスムーズに自動開閉します。
「安全性を追求した未来標準の自動ドア」をテーマに開発された、ナブコ自動ドアのエントリーモデルです。

特長

1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載
・万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせする安心設計
2)CAN通信を使用したNABCOネットシステムを採用
・リアルタイムでの相互監視と自己診断機能による安全作動で事故を防ぎます
3)お客様のご利用に合わせた多様な作動設定で快適な環境を提供
4)設計から工夫を凝らしたロングライフ設計と安全機能で低ランニングコストを実現

仕様

商品名・型式
V-60SL
ネットワーク対応
NATRUS
ドアエンジン型式
VS-60
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
60×275×1
適用ドア単体幅:DW(mm)
最大2500
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

NATRUS

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

安全性・快適性・耐久性に優れた、NATRUSシリーズ

引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-60SL 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
V-85SL 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置
V-150SL 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-250SL-F 引分け
片引き
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可)
70
V-50SL-N70
引分け
片引き
70mm見込みサッシ対応

V-85SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用)

V-150SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用)
DSN-50 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
DSN-60 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-75 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-150 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-250 引分け
片引き
重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
SV-1
DS-75
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(中量ドア用)
SV-1
DS-150
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(重量ドア用)
70 引分け
片引き
70mm見込みサッシ対応
100mmDSN-60S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(軽量ドア用)
100mmDSN-75S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(中量ドア用)

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。