概要
来場者の動線上にある自動ドアのFIX(固定部のガラス)を情報配信手段に変えることで、広告配信による購買促進や情報配信による顧客満足度向上にご活用いただけます。
特長
1)固定部FIXのガラスと自動ドアの間に設置可能な薄型のディスプレイ
2)通行者の目線の高さで設置でき、自動ドア通行者に広告等の情報を効果的に訴求可能
3)大型で高輝度なディスプレイのため屋外遠方からも視認可能(LEDタイプ)
4)自動ドアFIX に設置するため、自動ドアの通行性、安全性を確保
仕様
商品名 |
|
開閉タイプ |
|
映像方式 |
|
スクリーンサイズ |
|
解像度 (ピクセル) |
504×252
(LED ピッチ:2.97mm) | 1920×1080 |
|
外形寸法 (高さ×幅×厚さ mm) |
|
最大輝度 (cd/m2) |
|
所要電源容量 |
|
消費電力 |
395W | 電源オンモード:標準105W
/最大 150W
スタンバイモード:1W 以下 |
|
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
-10℃~40℃・10%~90%RH
注)氷結、結露無きこと | 0℃~40℃・10%~80%RH
注)氷結、結露無きこと |
|
使用周囲環境:雰囲気 |
|
設置可能FIXサイズ(mm) |
高さ:1710~3100
幅:900~1600
見込:21以上 | 高さ:1500以上
幅:850~1763
見込:35以上 |
|
備考① |
※NABCOの標準引き戸自動ドアの設置となり、防火戸には設置できません。 |
|
備考② |
※映像配信に必要なコンテンツや配信ソフトウェアは、お客様ご自身でご用意お願いいたします。 |
|