



概要
サウンドレスドアは、防振ゴムを用いた専用の防振構造を採用。
一般の自動ドアに比べドア・戸車・モータ等から建物へ伝わる振動を大幅に抑えることで、伝播騒音の低減を実現しました。
マンションやホテルのエントランス等に最適です。
特長
1)安全性を追求した未来標準の自動ドア「NATRUS」を採用。
2)専用の防振構造で、当社標準品に対して建物に伝わる振動が半減。
仕様
商品名 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 |
|
||||
開閉タイプ |
|
||||
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||||
適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||||
平均開閉速度 |
|
||||
所要電源容量 |
|
||||
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
||||
使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
引き戸の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
V-60SL | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-85SL | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-150SL | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-250SL-F | 引分け 片引き |
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可) |
V-500SL | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
スライダー70 V-50SL-N70 |
引分け 片引き |
70mm見込みサッシ対応 |
サウンドレスドア V-85SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用) |
サウンドレスドア V-150SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用) |