概要
大型ビルなどの格調高いエントランスに最適です。
最大適用ドア質量:引分け仕様にて250kg/枚、片引き仕様にて500kg/枚までの重量ドアに対応します。
「安全性を追求した未来標準の自動ドア」をテーマに開発された、ナブコ自動ドアのハイエンドモデルです。
特長
1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載
・万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせする安心設計
2)CAN通信を使用したNABCOネットシステムを採用
・リアルタイムでの相互監視と自己診断機能による安全作動で事故を防ぎます
3)お客様のご利用に合わせた多様な作動設定で快適な環境を提供
4)設計から工夫を凝らしたロングライフ設計と安全機能で低ランニングコストを実現
仕様
| 商品名 |
|
||
|---|---|---|---|
| 開閉タイプ |
|
||
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||
| 最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||
| 平均開閉速度 |
|
||
| 所要電源容量 |
|
||
| 使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
||
| 使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
引き戸の商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| V-60SL | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-85SL | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-150SL | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-250SL | 引分け 片引き |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-500SL | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置 工場などに最適 |
| スライダー70 | 引分け 片引き |
ストアフロント用ドアエンジン 70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるサイズ |
| サウンドレスドア | 引分け 片引き |
防振性能付き自動ドア開閉装置 マンションやホテルのエントランス等に最適 |