フラットロスカドア

KIDS DESIGN AWARD

引き込まれ防止に配慮し、安全性と実用性を兼備したロスカドア

概要

ドアとFIXの対面する側をフラットにしてFIXに引き込まれにくい構造としたドアです。
ロスカドアの特長であるドア全周に配したロスカシールで隙間風を防ぎ、冷暖房のロスを大幅にカットします。
一般強化ガラスドアとの互換性にも優れ、取替工事も容易です。

特長

1)ドア面をフラットにすることでFIXに引き込まれにくい構造のため、引き込まれ防止のための引き残しが不要(戸袋納まりの場合は引き残しが必要)
2)安全性はもちろん、気密性、保守性、取扱い性にも優れている
3)方立部に設けたセンサー部(ゴム)が圧迫変形したことを検知する、「引き込まれ検出センサー」の併用も可能

仕様

商品名
フラットロスカドア
製作可能寸法 ドア幅:DW(mm)
500~1100500~1250
ガラス厚(mm)
8mm12mm
製作可能寸法 ドア高:DH(mm)
1700~25001700~2700
標準ガラス仕様
透明強化ガラス
枠:標準フレーム仕様
ステンレス:ヘアライン仕上げ/鏡面仕上げ/バイブレーション仕上げ
枠:特注フレーム仕様
カラーステンレス(ブロンズ/ブラック)/焼付塗装

ロスカドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
ロスカドアⅡ型 スリムなステンレスフレーム
ロスカドアⅢ型 スリムなステンレスフレーム
トップフレームレスタイプ
ロスカA/ロスカA40 アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適
ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能
ロスカドアG型 防犯ガラス仕様のロスカドア
フラットロスカドア 引き込まれ防止に配慮したロスカドア
ecoロスカドア 約39%日射熱をカット
室内温度の上昇を抑制します

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。