![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/006_losca/losca2/img/p_losca2_1.png)
![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/006_losca/losca2/img/p_losca2_2.png)
![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/006_losca/losca2/img/p_losca2_3.png)
![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/006_losca/losca2/img/p_losca2_4.jpg)
概要
ステンレス製のスリムな縦フレーム(15mm)がシャープさと気品ある透明感を演出。スマートで上品な外観、強いドア構造がロスカドアの特徴です。
ドア全周に配した専用のロスカシールが隙間風や埃、騒音の侵入を防ぎます。
特長
1)グッドデザイン賞選定のエレガントなスタイル
2)厚さ8mm/12mmの強化ガラスの採用で大幅な軽量化
3)一般強化ガラスドアとの互換性にも優れ取り替え工事も容易
4)ガラス保護構造で安全性向上
仕様
商品名 |
|
||
---|---|---|---|
製作可能寸法 ドア幅:DW(mm) |
|
||
ガラス厚(mm) |
|
||
製作可能寸法 ドア高:DH(mm) |
|
||
標準ガラス仕様 |
|
||
枠:標準フレーム仕様 |
|
||
枠:特注フレーム仕様 |
|
ロスカドアの商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
ロスカドアⅡ型 | スリムなステンレスフレーム | |
ロスカドアⅢ型 | スリムなステンレスフレーム トップフレームレスタイプ |
|
ロスカA/ロスカA40 | アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適 ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能 |
|
フラット ロスカドア |
引き込まれ防止に配慮したロスカドア | |
ロスカドアG型 | 防犯ガラス仕様のロスカドア |