422

高性能、コンパクトボディのスイング式門扉自動開閉装置

概要

高性能メカニズムをコンパクトなボディに納めた汎用型の新しいゲート開閉装置です。

特長

1)住宅、マンション、研究所、官公庁、工場などで無許可車両の進入を防ぎ、場内迷惑駐車防止や防犯に役立つ
2)リモコンで雨の日もクルマからも降りずにゲートを開閉可能
3)来訪者をインターホンで確認し、屋内からゲートを開閉可能
4)許可された人だけが外からゲートを開閉可能
5)最先端のセンサーと各種操作スイッチで、お客様に合った最適のゲートシステムを構成
6)安全に関する各種配慮

仕様

商品名
スイングゲート
422型
ドアエンジン型式
422CBAC
開閉タイプ
両開き片開き
取付構造
ゲート面取付
最大適用ゲート単体質量(kg)×枚数
300×2300×1
最大適用ゲート単体面積:DW×DH(㎡)
2.0
最大適用ゲート単体の幅:DW(m)
2
駆動開閉方式・伝達機構
電動・油圧ピストン式
平均開閉速度
3.3/4.1°/s
所要電源容量
単相AC200/220V・2A/5A
作動可能基準風速
15m/s 以下

スイングゲートの商品

商品名 ドアタイプ 備考

413/415
両開き
片開き
電動ボールネジ駆動のゲート開閉装置

422
両開き
片開き
電動・油圧駆動のゲート開閉装置

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。