NATRUS

専用の防振構造で振動を抑え、伝播騒音を低減

概要

サウンドレスドアは、防振ゴムを用いた専用の防振構造を採用。
一般の自動ドアに比べドア・戸車・モータ等から建物へ伝わる振動を大幅に抑えることで、伝播騒音の低減を実現しました。
マンションやホテルのエントランス等に最適です。

特長

1)安全性を追求した未来標準の自動ドア「NATRUS」を採用。
2)専用の防振構造で、当社標準品に対して建物に伝わる振動が半減。

仕様

商品名
サウンドレスドアNATRUS
ドアエンジン型式
VS-85VS-150
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
85/120×2100/120×1
適用ドア単体幅:DW(mm)
800~1000800~1200
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4.0
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100 V5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-10℃~40℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-60SL 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
V-85SL 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置
V-150SL 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-250SL 引分け
片引き
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-500SL 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置
工場などに最適
70 引分け
片引き
ストアフロント用ドアエンジン
70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるサイズ
引分け
片引き
防振性能付き自動ドア開閉装置
マンションやホテルのエントランス等に最適

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。