V-150SLNATRUS

大型ビルなどの格調高いエントランスに最適な重量ドア用自動ドア開閉装置。最大適用ドア質量150kgを実現

概要

1枚150kgまでの重量ドアに最適で、大型ビルフロントなど格調高いエントランスに対応します。
「安全性を追求した未来標準の自動ドア」をテーマに開発された、ナブコ自動ドアのハイエンドモデルです。

特長

1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載
・万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせする安心設計
2)CAN通信を使用したNABCOネットシステムを採用
・リアルタイムでの相互監視と自己診断機能による安全作動で事故を防ぎます
3)お客様のご利用に合わせた多様な作動設定で快適な環境を提供
4)設計から工夫を凝らしたロングライフ設計と安全機能で低ランニングコストを実現

仕様

商品名
V-150SLNATRUS
ドアエンジン型式
VS-150
開閉タイプ
引分け(戸車φ30)引分け(戸車φ55)片引き(戸車φ30)片引き(戸車φ55)
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
120×2150×2120×1150×1
適用ドア単体幅:DW(mm)
最大2500
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-60SL 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
V-85SL 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置
V-150SL 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-250SL 引分け
片引き
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-500SL 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置
工場などに最適
70 引分け
片引き
ストアフロント用ドアエンジン
70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるサイズ
引分け
片引き
防振性能付き自動ドア開閉装置
マンションやホテルのエントランス等に最適

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。